Cilindro redondo DSNU-32-100-P-A
195984
GTIN: 4052568158354
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
482.5 N
Curso
100 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados