Cilindro redondo DSNU-50-100-P-A
196004
GTIN: 4052568158552
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
50 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1178.1 N
Curso
100 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados