Cilindro redondo DSNU-63-50-P-A
196012
GTIN: 4052568158637
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
63 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1870.3 N
Curso
50 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados