Cilindro redondo DSNU-32-125-PPV-A

196025

GTIN: 4052568005115

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
482.5 N
Curso
125 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados