Cilindro redondo DSNU-40-40-PPV-A

196031

GTIN: 4052568158798

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
40 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
752.9 N
Curso
40 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados