Atuador redondo DSNU-50-250-PPV-A

196048

GTIN: 4052568158965

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
50 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1178.1 N
Curso
250 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados