Cilindro redondo DSNU-63-40-PPV-A

196051

GTIN: 4052568158996

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
63 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1870.3 N
Curso
40 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados