Atuador redondo DSNU-63-80-PPV-A

196053

GTIN: 4052568159016

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
63 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1870.3 N
Curso
80 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados