Cilindro redondo ESNU-32-10-P-A
196376
GTIN: 4052568159306
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola - de simples ação
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
442.2 N
Curso
10 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados