Cilindro redondo ESNU-32-50-P-A

196378

GTIN: 4052568159320

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola - de simples ação
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
442.2 N
Curso
50 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados