Cilindro redondo ESNU-40-50-P-A

196381

GTIN: 4052568159351

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola - de simples ação
Diâmetro do êmbolo
40 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
687.6 N
Curso
50 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados