Cilindro redondo ESNU-63-10-P-A

196385

GTIN: 4052568159399

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola - de simples ação
Diâmetro do êmbolo
63 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1765 N
Curso
10 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados