Cilindros redondos DSNU-S-8-15-P-A-MQ

5205898

GTIN: 4052568420253

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
8 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
30.2 N
Curso
15 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados