Cilindros redondos DSNU-S-12-25-P-A-MQ
5211899
GTIN: 4052568420376
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
12 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
67.9 N
Curso
25 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados