Cilindros redondos DSNU-S-16-40-PPS-A-MQ

5217240

GTIN: 4052568420727

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
16 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
120.6 N
Curso
40 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável