Cilindros redondos DSNU-S-16-125-PPS-A-MQ

5217245

GTIN: 4052568420772

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
16 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
120.6 N
Curso
125 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável