Cilindros redondos DSNU-S-20-30-P-A-MX

5224637

GTIN: 4052568421243

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
20 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
188.5 N
Curso
30 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados