Cilindros redondos DSNU-S-20-40-P-A-MX

5224639

GTIN: 4052568421250

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
20 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
188.5 N
Curso
40 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados