Cilindros redondos DSNU-S-20-80-PPS-A-MX

5225841

GTIN: 4052568421403

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
20 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
188.5 N
Curso
80 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável