Cilindro redondo DSNU-S-25-10-P-A-MX

5228227

GTIN: 4052568421489

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
25 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
294.5 N
Curso
10 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados