Cilindro redondo DSNU-S-25-40-PPS-A-MX

5228454

GTIN: 4052568421632

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
25 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
294.5 N
Curso
40 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável