Cilindro redondo DSNU-S-25-100-PPS-A-MX
5228458
GTIN: 4052568421670
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
25 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
294.5 N
Curso
100 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável