Cilindro redondo DSNU-S-25-125-PPS-A-MX

5228459

GTIN: 4052568421687

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
25 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
294.5 N
Curso
125 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável