Cilindro redondo DSNU-32-300-P-A

5249372

GTIN: 4052568422028

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
482.5 N
Curso
300 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados