Atuador redondo DSNU-32-150-PPV-A

5249855

GTIN: 4052568422066

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
482.5 N
Curso
150 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados