Atuador redondo DSNU-32-300-PPV-A
5249856
GTIN: 4052568422073
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
482.5 N
Curso
300 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados