Cilindro redondo DSNU-40-20-P-A

5262531

GTIN: 4052568422233

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
40 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
752.9 N
Curso
20 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados