Cilindro redondo DSNU-40-30-P-A
5262532
GTIN: 4052568422240
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
40 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
752.9 N
Curso
30 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados