Cilindro redondo DSNU-40-30-PPV-A

5262705

GTIN: 4052568422295

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
40 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
752.9 N
Curso
30 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados