Atuador compacto ADN-25-25-A-P-A
536255
GTIN: 4052568087593
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
25 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
295 N
Curso
25 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados