Atuador compacto, de dupla ação ADN

Cilindro normativo de acordo com ISO 21287 com amortecimento fixo ou auto-ajustável com alta variância.
  • ISO 21287
  • Até 50% mais compacto que o atuador normalizado conforme ISO 15552
  • Alta performance e longa vida útil
  • Grande oferta de variantes para utilização individual
  • Para detecção de posição
  • Versões recomendadas para sistemas de produção de fabricantes de baterias de íon de lítio
  • Sustentável graças ao ciclo de vida prolongado devido à possibilidade de reparo simplificado