Cilindro compacto ADN-63-60-A-P-A

536339

GTIN: 4052568171377

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
63 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1870 N
Curso
60 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados