Cilindro compacto ADN-63-60-I-P-A
536349
GTIN: 4052568171452
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
63 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1870 N
Curso
60 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados