Atuador compacto ADN-80-20-A-P-A
536355
GTIN: 4052568171483
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
80 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
3016 N
Curso
20 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados