Cilindro compacto ADN-80-40-I-P-A

536368

GTIN: 4052568171599

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
80 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
3016 N
Curso
40 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados