Atuador compacto ADN-100-15-I-P-A

536385

GTIN: 4052568171735

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
100 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
4712 N
Curso
15 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados