Cilindro compacto ADN-100-25-I-P-A
536387
GTIN: 4052568171759
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
100 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
4712 N
Curso
25 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados