Cilindro normalizado ESNU-5/16"- -P-A
548462
Carregando...
Funcionamento
de simples ação
Diâmetro do êmbolo
5/16"
Força teórica a 6 bar, avanço
24.821 N
Curso
10.16 mm - 50.8 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados