Atuador normalizado ESNU-5/8"- -P-A
548465
Carregando...
Funcionamento
de simples ação
Diâmetro do êmbolo
5/8"
Força teórica a 6 bar, avanço
107.291 N
Curso
10.16 mm - 50.8 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
548465