Cilindro normalizado ESNU-3/4"- -P-A
548466
Carregando...
Funcionamento
de simples ação
Diâmetro do êmbolo
3/4"
Força teórica a 6 bar, avanço
169.21 N
Curso
10.16 mm - 50.8 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
548466