Cilindro redondo ESNU-2"- -P-A

548470

Carregando...
Funcionamento
de simples ação
Diâmetro do êmbolo
2"
Força teórica a 6 bar, avanço
1070.999 N
Curso
10.16 mm - 50.8 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados