Cilindro redondo DSNU-5/16"- -P-A

548482

Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
5/16"
Força teórica a 6 bar, avanço
26.867 N
Curso
10.16 mm - 101.6 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados