Cilindro redondo DSNU-5/8"- -P-A
548485
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
5/8"
Força teórica a 6 bar, avanço
107.291 N
Curso
10.16 mm - 203.2 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
548485