Cilindro redondo DSNU-1"- -P-A

548487

Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
1"
Força teórica a 6 bar, avanço
262 N
Curso
10.16 mm - 508 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados