Cilindro redondo DSNU-2 1/2"- -P-A

548491

Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
2 1/2"
Força teórica a 6 bar, avanço
1663.902 N
Curso
10.16 mm - 508 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados