Cilindro redondo DSNU-1 5/8"- -P-A-S2

548517

Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
1 5/8"
Força teórica a 6 bar, avanço
669.813 N
Curso
10.16 mm - 508 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados