Motion Terminal
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
DSNU, ESNU
Início
Produtos
Atuadores
Atuadores pneumáticos
Atuadores com haste
Cilindro redondo
DSNU, ESNU
DSNU-2"- -P-A-S2
Atuador redondo
DSNU-2"- -P-A-S2
548518
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
2"
Força teórica a 6 bar, avanço
1048.09 N
Curso
10.16 mm - 508 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados