Cilindro redondo DSNU-1/2"- -PPV-A-S2

548520

Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
1/2"
Força teórica a 6 bar, avanço
60.407 N
Curso
10.16 mm - 203.2 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados