Atuador redondo DSNU-3/4"- -PPV-A-S2
548522
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
3/4"
Força teórica a 6 bar, avanço
167.698 N
Curso
10.16 mm - 304.8 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados
548522