Cilindro redondo DSNU-1 1/4"- -PPV-A
548538
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
1 1/4"
Força teórica a 6 bar, avanço
429.253 N
Curso
10.16 mm - 508 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados
548538